Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados, catering e higiene. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e dispõe de um rolamento de duas filas de esferas, que garante a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, eletro-condutiva, e o corpo da roda em polipropileno, também eletro-condutivo, contribuindo para a dissipação de cargas eletrostáticas. A altura total do conjunto é de 163 mm. O rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5077YGP125P60-90x70
EAN
4031582353525
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,41 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Borracha termoplástica, eletro-condutivo
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070YGP125P60-90x70

O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo e banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta altura total de 163 mm e oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade segura e eficiente em ambientes que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

O Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias mobilidade, estabilidade e segurança. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação firme e estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, proporcionando resistência mecânica e durabilidade, e a sua estrutura integra um rolamento de duas filas de esferas, que permite a rotação suave e controlada em torno do eixo de giro. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e um funcionamento silencioso. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica eletro-condutiva, e o corpo da roda é realizado em polipropileno eletro-condutivo, características que contribuem para a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 163 mm. O rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg