Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Número de produto:
5071YGP125P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias mobilidade, est...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que são necessárias mobilidade, estabilidade e segurança. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação firme e estável ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, proporcionando resistência mecânica e durabilidade, e a sua estrutura integra um rolamento de duas filas de esferas, que permite a rotação suave e controlada em torno do eixo de giro. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e um funcionamento silencioso. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica eletro-condutiva, e o corpo da roda é realizado em polipropileno eletro-condutivo, características que contribuem para a dissipação de cargas electrostáticas. A altura total do conjunto é de 163 mm. O rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)