Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. O conjunto de fixação é constituído por uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, fabricado em poliamida, alberga um rolamento de duas filas de esferas, que garante a rotação suave e precisa do rodízio em torno do seu eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, utiliza um rolamento de esferas de precisão para reduzir o atrito e prolongar a vida útil do componente. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e silenciosidade de funcionamento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a impactos. A altura total do conjunto é de 163 mm. No que respeita às cargas admissíveis, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5077PJP125P60-90x70
EAN
4031582367911
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,41 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070PJP125P60-90x70

O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade fiável em ambientes exigentes.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a estabilidade são requisitos essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação mecânica robusta à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, ou seja, a carcaça, é fabricado em poliamida, um material com boa resistência mecânica e durabilidade, e o sistema de rotação giratória assenta num rolamento de duas filas de esferas, que proporciona uma rotação suave e estável em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e um funcionamento fiável. A banda de rolamento é constituída por borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é executado em polipropileno, combinando leveza com resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 163 mm. O rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas características tornam o Galea adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg