Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Galea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando um rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,42 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
70 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
55 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
70 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Fechado
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 163 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, garantindo desempenho fiável em ambientes exigentes.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 163 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, garantindo desempenho fiável em ambientes exigentes.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg