Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Número de produto:
5077PJH125R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a facilidade de manob...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a facilidade de manobra são essenciais, nomeadamente em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e em cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite uma montagem direta e segura na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e robustez estrutural. A rotação é garantida por um rolamento de duas filas de esferas, que proporciona uma movimentação giratória suave e precisa, reduzindo o esforço de manobra. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com rolamento liso, o que contribui para um deslocamento silencioso e uniforme. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, que oferece boa aderência e proteção das superfícies. Na vertical, a altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)