Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Galea é um rodízio giratório com travessão direcional, concebido para aplicações como camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche. A fixação é realizada por espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, designado por carcaça, é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e estabilidade dimensional. O rolamento de giro é do tipo de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza rolamento liso, com a banda de rolamento em borracha termoplástica e o corpo da roda em polipropileno. A altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, à velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5071PJH125R05-22x40
EAN
4031582368505
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e confiável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um sistema de rolamento de duas filas de esferas que proporciona uma rotação suave e precisa. A roda, com diâmetro de 125 milímetros, é constituída por um corpo em polipropileno e apresenta um piso de borracha termoplástica, que oferece excelente aderência e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza frequente. O rolamento liso integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente durante o transporte de cargas. A altura total do rodízio é de 162 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações exigentes. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, onde a mobilidade, a higiene e a fiabilidade são requisitos essenciais.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a facilidade de manobra são essenciais, nomeadamente em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e em cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite uma montagem direta e segura na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, material que assegura resistência mecânica e robustez estrutural. A rotação é garantida por um rolamento de duas filas de esferas, que proporciona uma movimentação giratória suave e precisa, reduzindo o esforço de manobra. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com rolamento liso, o que contribui para um deslocamento silencioso e uniforme. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, que oferece boa aderência e proteção das superfícies. Na vertical, a altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Rodízio giratório com travão da roda 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travessa da roda, concebido para aplicações que exigem mobilidade e manobrabilidade fiáveis. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta do rodízio no equipamento através de um encaixe cilíndrico. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e assegura a integridade estrutural do conjunto, sendo o rolamento de giro constituído por duas filas de esferas, o que proporciona uma rotação suave e estável em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, garantindo um funcionamento silencioso e uniforme. O bandeira de rodagem é em borracha termoplástica, oferecendo boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 162 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas incluem camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg