Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Número de produto:
5077PJH125P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem mobilidade controlada e seguranç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem mobilidade controlada e segurança na imobilização. A fixação do rodízio é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em poliamida e alberga um sistema de rolamento de duas filas de esferas, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento liso, o que contribui para um funcionamento silencioso e uniforme. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)