Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
EAN:
4031582367942
Número de produto:
5071PJH125P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados de saúde e de r...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes de cuidados de saúde e de restauração coletiva. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo do rodízio é fabricado em poliamida, material que confere resistência mecânica e durabilidade, e a sua articulação giratória é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento liso, o que contribui para um funcionamento silencioso e de baixa resistência ao rolamento. A banda de rodagem é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e proteção ao pavimento, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)