Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
Número da encomenda:
990061114
EAN:
4031582305906
Número de produto:
3477UFR125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. As dimensões compactas incluem uma altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 300 kg, proporcionando versatilidade para equipamentos de transporte, sistemas logísticos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes e bancadas de trabalho em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais