Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida resistente e equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos sem deixar vestígios no pavimento, complementada por rolamento de precisão para funcionamento eficiente. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades até 4 km/h e suporta cargas estáticas de até 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFR125P30-13
EAN
4031582304428
Número de material S4
990061098
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,99 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
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
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de pneu de 40 mm, fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado. O cubo possui comprimento de 44 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UFR125P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. As dimensões compactas incluem uma altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 300 kg, proporcionando versatilidade para equipamentos de transporte, sistemas logísticos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes e bancadas de trabalho em ambientes industriais exigentes.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UFR125P30-13

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm que garante excelente mobilidade. As dimensões compactas incluem uma altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 300 kg, proporcionando versatilidade para equipamentos de transporte, sistemas logísticos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes e bancadas de trabalho em ambientes industriais exigentes.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg