Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381504
Número de produto:
3477UFP125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a 4 km/h e a capacidade estática suporta até 320 kg. Este rodízio destina-se a aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais