Rodízio giratório 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
Número de produto:
3470UFP125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é construída com corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, garantindo deslocamento suave sem deixar vestígios, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques