Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 161 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477UER125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305821
Número de material S4
990030348
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
98 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Altura total
161 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,02 kg
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
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
98 mm
Interferência giratória
334 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
167 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UER125P63

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade e possui um pneu elástico preto vulcanizado que proporciona excelente aderência e absorção de choques durante o movimento. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de precisão que permite um funcionamento suave e eficiente. A roda tem um diâmetro de 125 mm e o rodízio apresenta uma altura total de 161 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 500 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e movimentação controlada de equipamentos pesados.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 161 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478UER125P63

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade e possui um pneu elástico preto vulcanizado que proporciona excelente aderência e absorção de choques durante o movimento. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de precisão que permite um funcionamento suave e eficiente. A roda tem um diâmetro de 125 mm e o rodízio apresenta uma altura total de 161 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 500 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e movimentação controlada de equipamentos pesados.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470UER125P63 CL60 OH161

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 161 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
161 mm
250 kg
125 mm
161 mm
250 kg