Rodízio fixo 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306897
Número de produto:
3478UER125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada que garante elevada durabilidade e resistência. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade e possui um pneu elástico preto vulcanizado que proporciona excelente aderência e absorção de choques durante o movimento. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de precisão que permite um funcionamento suave e eficiente. A roda tem um diâmetro de 125 mm e o rodízio apresenta uma altura total de 161 mm. Este componente oferece uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 500 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e movimentação controlada de equipamentos pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais