Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha smart
Número da encomenda:
990038232
EAN:
4031582331592
Número de produto:
3377DVR125P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. O mecanismo de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, montada sobre um corpo de chapa de aço que oferece resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg. Relativamente à carga dinâmica, o dispositivo pode transportar 100 kg a uma velocidade de 4 km/h ou, alternativamente, 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo flexibilidade operacional conforme as necessidades específicas de cada aplicação. O travão total integrado oferece segurança adicional, imobilizando completamente o rodízio quando necessário.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos