Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha smart é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma folha de aço pesada que constitui a carcaça, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, que proporciona movimento suave e preciso em todas as direções. A roda apresenta um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em chapa de aço com um piso de borracha sólida preta, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies de trabalho. A altura total do rodízio é de 155 milímetros, dimensão essencial para o planeamento de espaços e integração em estruturas móveis. Relativamente à capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 quilogramas, enquanto a carga dinâmica varia consoante a velocidade de deslocação: 100 quilogramas a uma velocidade de 4 quilómetros por hora ou 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, permitindo uma utilização flexível e segura em diferentes cenários operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
Número de material S4
990034953
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,2 kg
Nome do produto
Alpha smart
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Estreito
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
24 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho exigentes. O mecanismo de rotação é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, proporcionando movimento suave e controlado. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta, montada sobre um corpo de chapa de aço que oferece resistência estrutural. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 200 kg. Relativamente à carga dinâmica, o dispositivo pode transportar 100 kg a uma velocidade de 4 km/h ou, alternativamente, 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, permitindo flexibilidade operacional conforme as necessidades específicas de cada aplicação. O travão total integrado oferece segurança adicional, imobilizando completamente o rodízio quando necessário.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg