Rodízio giratório com travão total 125 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e preciso. A roda de 125 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. Com altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e carga estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 125 mm, proporcionando excelente mobilidade. As dimensões gerais incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, garantindo desempenho confiável em diversas aplicações industriais e comerciais que exigem movimentação controlada e estabilidade.
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão com diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta altura total de 160 mm e oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e preciso. A roda de 125 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. Com altura total de 160 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e carga estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 125 mm, proporcionando excelente mobilidade. As dimensões gerais incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, garantindo desempenho confiável em diversas aplicações industriais e comerciais que exigem movimentação controlada e estabilidade.
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão com diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta altura total de 160 mm e oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.