Rodízio fixo 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Número de produto:
2478PIP125P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 125 mm, proporcionando excelente mobilidade. As dimensões gerais incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, garantindo desempenho confiável em diversas aplicações industriais e comerciais que exigem movimentação controlada e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais