Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
Número da encomenda:
900000636
EAN:
4031582556360
Número de produto:
2477DIK125R47-21,5/24
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um encaixe expansivo sintético de forma quadrada, sendo essencial ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, equipado com um encaixe expansivo sintético de forma quadrada, sendo essencial indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço de média espessura e dispõe de um rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento cónico, apresentando um piso de borracha sólida que não deixa marcas, adequado para superfícies sensíveis. A altura total do rodízio é de 163 mm, proporcionando uma integração harmoniosa em diversos tipos de equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, oferecendo fiabilidade e desempenho em ambientes exigentes.
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas