Rodízio giratório 125 mm
Agila
Número da encomenda:
990066978
EAN:
4031582328363
Número de produto:
2470DIK125R47-21,5/24
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório de alta performance, equipado com um encaixe expansivo sintético de formato quadrado, sendo essen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório de alta performance, equipado com um encaixe expansivo sintético de formato quadrado, sendo essencial indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura de suporte é constituída por uma folha de aço de espessura média, incorporando um rolamento giratório com duas filas de esferas que garantem rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm, com um rolamento cónico de precisão e um piso em borracha sólida que não deixa marcas, preservando a integridade de superfícies sensíveis. O corpo da roda é fabricado em chapa de aço, assegurando resistência estrutural e longevidade. A altura total do rodízio é de 163 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
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
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas