Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990036175
EAN:
4031582381689
Número de produto:
8477XSC100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem robustez e higiene. ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem robustez e higiene. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem segura do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, ou seja, a carcaça, é fabricado em aço inoxidável pesado, garantindo elevada resistência mecânica e durabilidade, e assenta sobre um rolamento giratório de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e estável em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável; a banda de rodagem é em poliuretano injetado eletro-condutivo, e o corpo da roda em poliamida eletro-condutiva. A altura total do conjunto é de 128 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h. Aplicações típicas incluem carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável