Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990035828
EAN:
4031582381740
Número de produto:
8478XSC100P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes em ambient...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais. A estrutura é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo durabilidade e resistência à corrosão em condições adversas. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em poliamida eletro-condutivo com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, proporcionando segurança em ambientes sensíveis à eletricidade estática. O rolamento é um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, assegurando movimento suave e fiável. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de transporte e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a resistência à corrosão são requisitos essenciais.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável