Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582312928
Número de produto:
8477UAO100P62 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excecional. A roda possui um corpo em poliamida resistente e um piso em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e estática de 300 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável