Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado, proporcionando resistência superior à corrosão e durabilidade excecional em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida de alta qualidade e banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e baixo ruído durante o funcionamento, complementada por rolamento liso para movimento suave. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade controlada e elevada capacidade de suporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8478UAO100P62 BURDEOS
EAN
4031582313284
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
85 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Roda
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 100 mm
Maxtech
UAO100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.

100 mm
Uso médio
100 mm
Uso médio
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470UAO100P62 BURDEOS

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excecional. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento liso, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e uma carga estática de 300 kg. É ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
Uso médio
128 mm
100 mm
Uso médio
128 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha stainless
8477UAO100P62 BURDEOS

O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e durabilidade excecional. A roda possui um corpo em poliamida resistente e um piso em poliuretano injetado, equipada com rolamento liso para um funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e uma altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidades de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e estática de 300 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
Uso médio
128 mm
100 mm
Uso médio
128 mm