Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
Número da encomenda:
990771911
EAN:
4031582352535
Número de produto:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliami...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo excelente resistência à corrosão e desempenho superior. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 118 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem propriedades eletro-condutivas para dissipação de cargas eletrostáticas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais