Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Linea apresenta furo da rosca como sistema de fixação e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para máxima fiabilidade. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 118 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações médicas e hospitalares, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos de imagiologia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos equipamentos que requerem condutividade elétrica e elevada precisão de movimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
118 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,68 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
180 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento ardósia (RAL7015)

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade precisa e controlo fiável de direção. O elemento de fixação é do tipo furo da rosca, permitindo a montagem direta na estrutura do equipamento. O corpo, fabricado em poliamida, assegura a rigidez e a robustez do conjunto, sendo a rotação suportada por um rolamento de esferas de precisão que garante um movimento giratório suave e estável. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, e a banda de rolamento é em poliuretano injetado eletro-condutivo, com corpo em poliamida igualmente eletro-condutivo, características que contribuem para a dissipação de cargas electroestáticas. A altura total do conjunto é de 118 mm. A capacidade de carga estática é de 240 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações típicas incluem carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas e equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade, estabilidade e controlo preciso de movimento. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite uma montagem segura e firme na estrutura do equipamento. A caixa, ou carcaça, é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão, assegurando uma rotação suave e fiável em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 100 mm, dispõe de um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo baixo atrito e longa durabilidade. A banda de rolamento é em poliuretano injetado e eletro-condutivo, o que contribui para a dissipação de cargas electroestáticas, enquanto o corpo da roda é em poliamida eletro-condutiva. A altura total do conjunto é de 118 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações tornam o Linea adequado para carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg