Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
Número de produto:
5077PJH100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a segurança são prior...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a segurança são prioritárias. A fixação é realizada por espiga sólida, de secção redonda, que permite a montagem direta e firme no equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, material resistente e de baixo peso, e a rotação do conjunto é assegurada por rolamento de duas filas de esferas, que garante um movimento giratório suave e preciso em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui rolamento liso, o que contribui para um funcionamento silencioso e uniforme. O revestimento de rolamento é constituído por borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é realizado em polipropileno, combinação que oferece boa aderência ao piso e resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg à velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)