Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida e redonda que garante uma fixação robusta e confiável em diversas aplicações. A carcaça, fabricada em poliamida de elevada resistência, incorpora um sistema de rolamento com duas filas de esferas que proporciona uma rotação suave e duradoura, permitindo manobras precisas e eficientes. A roda, com diâmetro de 100 mm, é construída em polipropileno e apresenta um revestimento em borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do piso, enquanto o rolamento liso integrado assegura um funcionamento silencioso e de baixa manutenção. A altura total do rodízio é de 139 mm, dimensão que o torna adequado para uma vasta gama de equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o qualificam para aplicações exigentes como camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a fiabilidade e a performance são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJH100R05-22x40
EAN
4031582308600
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,53 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJH100R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a segurança são prioritárias. A fixação é realizada por espiga sólida, de secção redonda, que permite a montagem direta e firme no equipamento. O corpo é fabricado em poliamida, material resistente e de baixo peso, e a rotação do conjunto é assegurada por rolamento de duas filas de esferas, que garante um movimento giratório suave e preciso em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui rolamento liso, o que contribui para um funcionamento silencioso e uniforme. O revestimento de rolamento é constituído por borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é realizado em polipropileno, combinação que oferece boa aderência ao piso e resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg à velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em ambientes profissionais, nomeadamente em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, e cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta no equipamento e assegura uma ligação estável e robusta. O corpo do rodízio, designado por carcaça, é fabricado em poliamida, material que combina resistência mecânica com boa estabilidade dimensional. O sistema de rotação giratória utiliza duas filas de esferas, garantindo uma mobilidade suave, precisa e com baixo esforço de manobra. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é equipada com um rolamento liso, adequado para uma rotação contínua e fiável. O piso de rolamento é constituído por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e reduzido ruído de deslocação. O corpo da roda é executado em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

O Galea é um rodízio giratório com travão da roda. A fixação faz-se por espiga sólida, redonda. O corpo do rodízio é em poliamida e o sistema giratório assenta em duas filas de esferas. A roda tem 100 mm de diâmetro e utiliza um rolamento liso. O corpo da roda é em polipropileno e o piso de rolamento é em borracha termoplástica. A altura total é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h. A combinação de um sistema giratório de duas filas de esferas com uma roda de rolamento liso garante uma mobilidade controlada em diferentes direções de deslocamento. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições e cadeiras de duche. Estes valores devem ser respeitados em todas as condições de utilização.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg