Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
EAN:
4031582379006
Número de produto:
5077PJH100P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A carcaça é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação suave e durável mesmo sob condições de utilização intensiva. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rodízio apresenta uma altura total de 139 mm, dimensão essencial para integração em sistemas de mobilidade. Relativamente às capacidades de carga, o produto suporta uma carga estática máxima de 200 kg, enquanto a carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes. Este rodízio é particularmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, onde a fiabilidade, a mobilidade controlada e a segurança são requisitos fundamentais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais