Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,46 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
12 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
256 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
128 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

O Galea é um rodízio giratório equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um sistema de rolamento de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e duradoura. A roda, com um diâmetro de 100 mm, é constituída por um corpo em polipropileno e apresenta um revestimento em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade. O rolamento liso integrado na roda assegura um funcionamento silencioso e eficiente. A altura total do rodízio é de 139 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço disponível. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem mobilidade controlada. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, onde a combinação de estabilidade e mobilidade é essencial para o funcionamento seguro e eficaz do equipamento.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com um rolamento liso, enquanto o piso de contacto é revestido com borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. Com uma altura total de 139 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, oferecendo fiabilidade e desempenho em ambientes de saúde e serviços alimentares.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

O rodízio giratório com travão da roda Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e durabilidade prolongada. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso para funcionamento silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 139 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a funcionalidade de travão proporciona segurança adicional.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg