Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
Número da encomenda:
990032562
EAN:
4031582305159
Número de produto:
3477HUR100P62 7001/7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento de duas filas de esferas assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por um pneu em poliamida com corpo em material híbrido de amortecimento, que oferece excelente resistência ao desgaste e capacidade de absorção de impactos. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais