Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas para assegurar uma rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um pneu em poliamida acoplado a um corpo em material híbrido com amortecimento, que proporciona excelente absorção de impactos e reduz o ruído durante a operação. O rolamento da roda é do tipo padrão, oferecendo confiabilidade em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte e movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
3470HUR100P62 7001/7001
EAN
4031582303650
S4 Materialnummer
990032560
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,96 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Schwenklager
Duas filas de esferas
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Amortecimento, material híbrido
Material der Lauffläche
Poliamida
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento
Radfarbe
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio fixo 100 mm
Alpha
3478HUR100P62 7001/7001

O Alpha é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é construída em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência ao desgaste, enquanto o corpo incorpora amortecimento em material híbrido que reduz vibrações e ruído durante a operação. O rolamento de qualidade superior assegura uma rotação suave e eficiente, contribuindo para a longevidade do produto. Com uma altura total de 128 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho fiável. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Alpha
3477HUR100P62 7001/7001

O Alpha é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento de duas filas de esferas assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por um pneu em poliamida com corpo em material híbrido de amortecimento, que oferece excelente resistência ao desgaste e capacidade de absorção de impactos. A altura total do rodízio é de 128 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg