Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
Número da encomenda:
990006651
EAN:
4031582342437
Número de produto:
2477DYK100R47-21,5/24
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo preciso. A fixação é...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo preciso. A fixação é do tipo expansivo sintético, quadrado, pelo que é necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A caixa é fabricada em folha de aço, média, e integra um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e estável. A roda tem um diâmetro de 100 mm e assenta num rolamento cónico, apresentando uma banda de rolamento em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, e um corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 138 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg à velocidade de 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo