Rodízio giratório 100 mm
Agila
Número da encomenda:
990006650
EAN:
4031582341218
Número de produto:
2470DYK100R47-21,5/24
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, lares de idosos, camas de cuidados...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório concebido para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, lares de idosos, camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja. O rodízio é equipado com um encaixe expansivo sintético de forma quadrada, sendo essencial indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura de suporte é constituída por folha de aço de espessura média, incorporando um rolamento giratório com duas filas de esferas que garante rotação suave e durável. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é fabricada em borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas, montada sobre um rolamento cónico de elevada precisão. O corpo da roda é construído em chapa de aço, assegurando resistência estrutural e longevidade. A altura total do rodízio é de 138 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamento móvel. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para operações contínuas em ambientes de elevada exigência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas