Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
Número da encomenda:
990028595
EAN:
4031582341836
Número de produto:
2477DYK100P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade em ambientes profi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação firme e uniforme ao equipamento. O corpo do rodízio é construído em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e durabilidade. O rolamento de rotação é do tipo de duas filas de esferas, garantindo um movimento giratório suave e preciso. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui um rolamento cónico e uma banda de rodagem em borracha sólida, preta e eletro-condutiva, que permite uma condução estável e dissipa cargas eletrostáticas. O corpo da roda é fabricado em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 135 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas características tornam o Agila adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.