Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta eletro-condutiva e rolamento cónico, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, proporcionando mobilidade eficiente em ambientes profissionais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
Número de material S4
990028593
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
135 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,9 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
176 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
88 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
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
Roda 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em borracha sólida não deixa marcas com largura de 32 mm, e cubo com comprimento de 36 mm. O corpo é fabricado em chapa de aço e está equipada com rolamento cónico, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agila é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem mobilidade e controlo de direção em equipamentos de elevada exigência de utilização. O conjunto de fixação é uma placa de fixação retangular, que permite a montagem sólida e estável da unidade na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por chapa de aço de média espessura, que garante resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e a orientação precisa da roda em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e apresenta um rolamento cónico, com piso em borracha sólida, de cor preta e eletro-condutiva, própria para ambientes que exigem dissipação de cargas electrostáticas, sendo o corpo da roda em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 135 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg à velocidade de 3 km/h. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade em ambientes profissionais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação firme e uniforme ao equipamento. O corpo do rodízio é construído em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e durabilidade. O rolamento de rotação é do tipo de duas filas de esferas, garantindo um movimento giratório suave e preciso. A roda, com diâmetro de 100 mm, possui um rolamento cónico e uma banda de rodagem em borracha sólida, preta e eletro-condutiva, que permite uma condução estável e dissipa cargas eletrostáticas. O corpo da roda é fabricado em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 135 mm. A capacidade de carga estática é de 160 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas características tornam o Agila adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Agila
2478DYK100P50

O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações. A estrutura é construída em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade necessárias para ambientes de uso intensivo. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por borracha sólida de cor preta com propriedades eletro-condutivas, assegurando tanto a segurança em ambientes sensíveis como uma excelente aderência ao solo. O sistema de rolamento utiliza um rolamento cónico que permite uma rotação suave e confiável durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 135 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em móveis e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações exigentes. O Agila é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, oferecendo uma solução versátil e confiável para múltiplos contextos de utilização.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg