Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, assegurando performance otimizada e longevidade. A altura total do rodízio é de 290 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
Número de material S4
990838070
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
4,6 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
360 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
180 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

A Proteção para os pés é um acessório especificamente concebido para rodízios, oferecendo uma solução eficaz de proteção e preservação das superfícies de contacto. Este componente apresenta um peso de 0 kg, caracterizando-se pela sua leveza e facilidade de instalação. Destinado a aplicações onde a proteção das rodas e dos pés do rodízio é essencial, este acessório garante uma maior durabilidade do equipamento e minimiza o risco de danos em superfícies sensíveis. A sua estrutura robusta e design funcional permitem uma integração simples em sistemas de mobilidade existentes, tornando-o uma escolha prática para ambientes industriais e comerciais que requerem manutenção preventiva de rodízios.

Roda 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em alumínio com pneu de poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. Equipada com rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O Puretech é um acessório de rodízio que apresenta um peso de 0,27 kg, sendo concebido para aplicações que requerem componentes de reduzido peso e elevada durabilidade. Este acessório integra-se perfeitamente em sistemas de rodízios, oferecendo uma solução técnica otimizada para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. A sua construção robusta garante desempenho consistente em operações contínuas, enquanto a massa reduzida facilita a instalação e manutenção dos equipamentos associados.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O sistema de rotação é suportado por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinando leveza com excelente resistência ao desgaste. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, assegurando performance otimizada durante o funcionamento. A altura total do rodízio é de 290 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamento. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes cenários de utilização e velocidades de operação.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade estrutural para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente desempenho em diferentes superfícies. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e confiável durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 290 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos de transporte. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática máxima de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho sob carga são requisitos essenciais.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, combinado com um pneu de poliuretano fundido montado num corpo de alumínio, oferecendo excelente resistência ao desgaste e capacidade de carga. A altura total do rodízio é de 290 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos diversos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a carga dinâmica varia entre 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, dependendo das condições operacionais. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são requisitos críticos.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg