Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400601
Número de produto:
4681UOP200P63 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e em equipament...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, bem como para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação do rodízio é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e o conjunto giratório incorpora duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garantem a rotação suave e precisa do rodízio. A roda possui um diâmetro de 200 mm, está equipada com rolamento de esferas de precisão e tem uma banda de rodagem idêntica ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é em poliamida. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual