Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 700 kg. Ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
Número de material S4
990838192
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
280 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Altura total
205 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
4,42 kg
Nome do produto
Kappa
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
280 mm
Offset
58 mm
Raio giratório
140 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,67 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-performance equilibrada que não compromete a mobilidade do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

O rodízio giratório Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio e pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo movimento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 205 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e carga estática de 700 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

O rodízio giratório Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio e pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variantes
Rodízio fixo 160 mm
Rodízio fixo 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo movimento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 205 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e carga estática de 700 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg