Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a precisão de movimento e a segurança de imobilização são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e rígida à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, ou caixa, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que permite a rotação suave e contínua em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 160 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e elevada durabilidade. A banda de rolamento é em material idêntico ao centro da roda, e o corpo da roda é em poliamida, pesada. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Estas características tornam o Zeta adequado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (mínimo)
-0,5 °C
Peso geral
3,31 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
230 mm
Offset
55 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
160 mm
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø160

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,67 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este componente é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento em ambientes de trabalho exigentes, garantindo operação segura e confiável.

Roda 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, especificamente concebida para aplicações em rodízios industriais. Com um diâmetro de 160 mm e uma largura de piso de 50 mm, esta roda oferece dimensões otimizadas para estabilidade e desempenho. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, a roda garante rotação suave e durável. O material do piso é idêntico ao do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 850 kg a 6 km/h ou 1020 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para ambientes de trabalho exigentes.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O Puretech é um acessório de rodízio que apresenta um peso de 0,27 kg, sendo concebido para aplicações que requerem componentes de reduzido peso e elevada durabilidade. Este acessório integra-se perfeitamente em sistemas de rodízios, oferecendo uma solução técnica otimizada para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. A sua construção robusta garante desempenho consistente em operações contínuas, enquanto a massa reduzida facilita a instalação e manutenção dos equipamentos associados.