Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em poliamida e rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 170 mm, este rodízio proporciona capacidade de carga dinâmica de 110 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 220 kg. A sua conceção técnica torna-o ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem controlo direcional preciso e elevada fiabilidade operacional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP150P51 RAL 9002
EAN
4031582408966
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
89 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
110 kg
Capacidade de carga estática
220 kg
Altura total
170 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,25 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
50 mm
Comprimento da placa
90 mm
Largura da placa
75 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
56 mm
Interferência giratória
312 mm
Offset
52 mm
Raio giratório
156 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
22 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

O rodízio giratório Linea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um desempenho superior, apresentando um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 170 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 170 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que requerem fiabilidade e desempenho superior em ambientes profissionais.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 150 mm
Rodízio giratório com travão combinado 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda é constituída por um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 170 mm. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, equipamento de escritório e carrinhos de limpeza profissional.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

O rodízio giratório Linea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um desempenho superior, apresentando um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 170 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade profissional.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 170 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua conceção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que requerem fiabilidade e desempenho superior em ambientes profissionais.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão combinado 150 mm
Rodízio giratório com travão combinado 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

O rodízio giratório com travão combinado Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda é constituída por um corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 170 mm. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, equipamento de escritório e carrinhos de limpeza profissional.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg