Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea é um rodízio giratório com travão total, equipado com furo da rosca como tipo de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e fiável. A altura total do rodízio é de 170 mm, dimensão que o torna adequado para múltiplas configurações de equipamento. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o qualificam para aplicações exigentes em ambientes hospitalares e médicos. O Linea é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, demonstrando versatilidade em contextos hospitalares, de cuidados de saúde e de mobilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947UAP150P30-13
EAN
4031582408454
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
89 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
170 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,25 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
56 mm
Interferência giratória
312 mm
Offset
52 mm
Raio giratório
156 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
22 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema