Rodízio giratório com travão direcional 140 mm
Delta
Número de produto:
3641ITP140P63 CV bs-turn
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Delta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação seg...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Delta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento de esferas de precisão integrado no mecanismo giratório assegura uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 140 mm e é constituída por um corpo em alumínio revestido com pneu de poliuretano fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de esferas de precisão da roda oferece suporte fiável e movimento fluido em operações contínuas. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas de trabalho. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Delta é especialmente indicado para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte geral, onde a fiabilidade e o desempenho são essenciais.
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Função de bloqueio flexível
Uso de dois sistemas de atuação independentes num só rodízio