Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em poliamida e rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta altura total de 148 mm e oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e carga estática de 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos outros equipamentos hospitalares e de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
148 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
50 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Alojamento
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório desenvolvido para complementar e otimizar o desempenho de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente técnico foi concebido para integrar-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, proporcionando funcionalidade adicional e melhorando a eficiência operacional. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, sendo adequado para diversas configurações de equipamentos móveis.

Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em poliamida e rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 148 mm, proporcionando capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 260 kg. Esta solução técnica é especialmente adequada para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bem como mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
Uso leve
148 mm
125 mm
Uso leve
148 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente desempenho e propriedades antiestáticas. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 148 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 130 kg a velocidades de 3 km/h e cargas estáticas até 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
Uso leve
148 mm
125 mm
Uso leve
148 mm
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

O rodízio giratório com travão combinado Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com altura total de 148 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e carga estática de 260 kg. É ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e sistemas de limpeza profissional.

125 mm
Uso leve
148 mm
125 mm
Uso leve
148 mm