Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
EAN:
4031582378511
Número de produto:
594CXSP125P51 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão combinado Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão combinado Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, com diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com altura total de 148 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e carga estática de 260 kg. É ideal para aplicações em hospitais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e sistemas de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais