Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Linea é um rodízio giratório com travão direcional equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório que garante uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que assegura durabilidade e excelente aderência em diferentes superfícies. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda proporciona movimento fluido e reduz significativamente o atrito durante a operação. A altura total do rodízio é de 143 mm, dimensão crítica para a integração em equipamentos médicos e de mobilidade. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e de cuidados. O Linea é especialmente concebido para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5941UAP125P30-11 RAL9002
EAN
4031582369229
Número de material S4
990770116
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
260 kg
Altura total
143 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,96 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
125 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 125 mm
Linea
5940UAP125P30-11 9002/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório equipado com furo da rosca como tipo de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida que incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com piso de poliuretano injetado, complementado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável em aplicações exigentes. A altura total do rodízio é de 143 mm, proporcionando uma dimensão compacta adequada para diversos equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o apropriado para uma vasta gama de aplicações hospitalares e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C para tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, sendo especialmente indicado para ambientes hospitalares, lares de idosos e instalações de cuidados de saúde.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
5947UAP125P30-11 9002/3000/7015 2.0

O Linea é um rodízio giratório com travão total equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, garantindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, assegurando rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência, resistência ao desgaste e compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. A altura total do rodízio é de 143 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e mobiliário. O rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais. Este rodízio é particularmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, equipamentos de mobilização, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclinávéis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, demonstrando versatilidade em contextos hospitalares, lares de idosos e ambientes de cuidados especializados.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000

O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência, resistência ao desgaste e compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 143 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 130 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para aplicações em ambientes hospitalares, de cuidados de saúde e industriais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg