Rodízio giratório com travão combinado 125 mm
Linea
Número da encomenda:
990771208
EAN:
4031582378290
Número de produto:
594CUAP125P30-11/180/1D 9002/K3000
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que permite uma instala...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão combinado, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida, um material de elevada resistência e durabilidade, e incorpora um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório, garantindo uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 125 milímetros e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de rodagem em poliuretano injetado, combinação que oferece excelente aderência, resistência ao desgaste e compatibilidade com diversos tipos de pavimentos. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 143 milímetros, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 130 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, especificações que o tornam adequado para aplicações em ambientes hospitalares, de cuidados de saúde e industriais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento e carrinhos de limpeza profissional.
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
Prémio Interzum
Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema