Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
EAN:
4031582378955
Número de produto:
5071PJP125P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A carc...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)