Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão da roda Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5075PJP125P30-12
EAN
4031582379419
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,56 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
12 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
258 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
129 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

O rodízio giratório Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficaz. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

O rodízio giratório com travão direcional Galea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A carcaça é fabricada em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
5077PJP125P30-12

O rodízio giratório com travão total Galea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 162 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, proporcionando mobilidade segura e controlada em ambientes profissionais exigentes.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg