Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Número de produto:
5371XSP100R05-28x45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão direcional Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poli...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que requerem propriedades antiestáticas e elevada capacidade de carga.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
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
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Fixação anti-torção
Proteção anti-torção para rodízios com bloqueio direcional